Mot de passe oublié ?
{{product.product.code}}
{{product.productHeadline}}
You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
Vers l’aperçu général des nouveaux produits
Vers l’aperçu général des produits
AL1100 Maître IO-Link StandardLine avec interface PROFINET, IP 67, 4 ports
AL1102 Maître IO-Link StandardLine avec interface PROFINET, IP 67, 8 ports
AL1120 Maître IO-Link StandardLine avec interface EtherNet/IP, IP 67, 4 ports
AL1122 Maître IO-Link StandardLine avec interface EtherNet/IP, IP 67, 8 ports
AL1300 Maître IO-Link DataLine avec interface PROFINET, IP 67, 4 ports
AL1302 Maître IO-Link DataLine avec interface PROFINET, IP 67, 8 ports
AL1320 Maître IO-Link DataLine avec interface EtherNet/IP, IP 67, 4 ports
AL1322 Maître IO-Link DataLine avec interface EtherNet/IP, IP 67, 8 ports
AL1330 Maître IO-Link DataLine avec interface EtherCat, IP 67, 4 ports
AL1332 Maître IO-Link DataLine avec interface EtherCat, IP 67, 8 ports
E21140 Adaptateur; câble Ethernet, codage D; IP 65; IP 67
E12490 Câble de connexion; câble Ethernet, codage D; 0,5 m; PVC; matières boîtier TPU / PA; IP 67; IP 20; (connecteur M12 / connecteur RJ454)
E12090 Câble de connexion; câble Ethernet, codage D; 2 m; PVC; matières boîtier TPU / PA; IP 67; IP 20; (connecteur M12 / connecteur RJ454)
E12491 Câble de connexion; câble Ethernet, codage D; 5 m; PVC; matières boîtier TPU / PA; IP 67; IP 20; (connecteur M12 / connecteur RJ454)
E12492 Câble de connexion; câble Ethernet, codage D; 10 m; PVC; matières boîtier TPU / PA; IP 67; IP 20; (connecteur M12 / connecteur RJ454)
E12493 Câble de connexion; câble Ethernet, codage D; 20 m; PVC; matières boîtier TPU / PA; IP 67; IP 20; (connecteur M12 / connecteur RJ454)
E12510 Câble avec prise mâle; Tension d'alimentation < 250 V AC; câble Ethernet, codage D; 2 m; PVC; matières boîtier TPU; IP 67; contacts dorés oui
E12511 Câble avec prise mâle; Tension d'alimentation < 250 V AC; câble Ethernet, codage D; 5 m; PVC; matières boîtier TPU; IP 67; contacts dorés oui
E12512 Câble avec prise mâle; Tension d'alimentation < 250 V AC; câble Ethernet, codage D; 10 m; PVC; matières boîtier TPU; IP 67; contacts dorés oui
E12513 Câble avec prise mâle; Tension d'alimentation < 250 V AC; câble Ethernet, codage D; 20 m; PVC; matières boîtier TPU; IP 67; contacts dorés oui
E12422 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 50 V AC; câble Ethernet, codage D; 0,5 m; PVC; matières boîtier TPU; IP 67; contacts dorés oui
E21138 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 50 V AC; câble Ethernet, codage D; 2 m; PVC; matières boîtier TPU; IP 67; contacts dorés oui
E21139 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 50 V AC; câble Ethernet, codage D; 5 m; PVC; matières boîtier TPU; IP 67; contacts dorés oui
E21137 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 50 V AC; câble Ethernet, codage D; 10 m; PVC; matières boîtier TPU; IP 67; contacts dorés oui
E12423 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 50 V AC; câble Ethernet, codage D; 20 m; PVC; matières boîtier TPU; IP 67; contacts dorés oui
E12424 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 50 V AC; câble Ethernet, codage D; 20 m; PVC; matières boîtier TPU; IP 67; contacts dorés oui
E74015 Câble plat AS-i; câble
E74215 Câble plat AS-i; câble
E70483 Prise vampire; AS-i; Câble avec prise mâle
E70485 Prise vampire; AS-i; Connecteur
EVC042 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 250 V AC; 1 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EVC044 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 250 V AC; 5 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EVC048 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 250 V AC; 2 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EVC720 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 250 V AC; 5 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EVC734 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 250 V AC; 5 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EVC740 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 250 V AC; 2 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
AL2400 Module d'entrée IO-Link; Nombre des entrées TOR 8; (4 x 2); IP 67
AL2401 Module d'entrée IO-Link; Nombre des entrées TOR 16; (8 x 2); IP 67
AL2330 module de sortie IO-Link; 26 x 59,3 x 152 mm; Nombre des sorties TOR 12; (6 x 2); IP 65; IP 67
AL2411 Module d'entrée IO-Link; Nombre des entrées TOR 8; (4 x 2); IP 67
AL2410 Module d'entrée IO-Link; Nombre des entrées TOR 4; IP 67
QA0011 logiciel de paramétrage IO-Link; clé USB; licence unique; version complète
E12354 Prise à câbler; Tension d'alimentation < 45 V AC; câble Ethernet, codage D; matières boîtier zamac nickelé; IP 67; Sans silicone oui; contacts dorés oui
E12289 Connecteur à câbler; Tension d'alimentation < 45 V AC; câble Ethernet, codage D; matières boîtier zamac nickelé; IP 67; Sans silicone oui; contacts dorés oui