1. Page d'accueil
  2. Lecteurs multicodes - compacts et talentueux

Lecteurs multicodes - compacts et talentueux

Identification de codes 1D et 2D et de texte indépendante de l'orientation.

Haute sécurité de lecture :
Réglage automatique du temps d'exposition, adaptation par l'éclairage segmenté pour des surfaces difficiles.

Intelligence dans le capteur :
Sorties programmables ; le système de vérification réduit le nombre de données transmises.

Raccordement flexible :
Interfaces RS-232, Ethernet TCP/IP et EtherNet/IP.

Adapté aux process rapides :
Vitesses d'objet jusqu'à 7 m/s.

Intégration compacte :
Eclairage, lentille, évaluation et interfaces dans un boîtier adapté aux besoins industriels.

Utilisation facile :
Le système est configuré et disponible en quelques minutes - par logiciel pour PC ou directement sur le détecteur.

Identification puissante.
Indépendamment de l'orientation et du nombre de codes, le lecteur multicodes décode automatiquement des codes 1D et 2D. La nouvelle version solutionne aussi des tâches de reconnaissance de texte (OCR), par ex. pour l'identification de produits à l'aide des désignations de type ou numéros de série. Les informations telles que date d'expiration ou date de production peuvent maintenant être lues de manière directe.

D'autres fonctions : la mise à disposition de la position du code via l'interface process, des paramètres de qualité totale, des réglages d'éclairage individuels pour chaque configuration dans un groupe, la mémorisation d'image erreur intégrée et la protection d'accès par mot de passe.

La haute fiabilité de lecture du code Data Matrix est encore une fois améliorée considérablement grâce au logiciel professionnel du lecteur multicodes. Rapport prix / performance excellent : le lecteur multicodes offre un rapport prix / performances excellent.

Eclairage optimal.
Outre le réglage automatique d'éclairage, des réglages manuels sont également possibles. Il est possible d'activer et désactiver manuellement quatre éléments d'éclairage. Des résultats optimums sont obtenus même en cas de surfaces métalliques à forte réflexion.

Le lecteur multicodes ifm reconnaît un grand nombre de codes 2D et 1D. Le code 2D standardisé peut être appliqué de manière différente : imprimé sur papier, gravé par laser ou micro percussions sur une surface métallique.

L'appareil compact est monté à l'aide du kit de montage correspondant et raccordé au système de commande (API) via l'interface process. Le paramétrage est effectué via un câble Ethernet avec un PC usuel.

Un exemple parmi beaucoup d'autres : à l'aide du code DataMatrix, le lecteur multicodes identifie des cotons-tiges dans un emballage hygiénique au passage.

Les applications de l'O2I.

Dans l'industrie, le lecteur multicodes ifm peut être utilisé dans de nombreuses applications. Il assure le suivi de produits, le contrôle de production ou l'identification de produits dans des secteurs différents : dans l'industrie automobile, électronique et agroalimentaire, en convoyage ou dans les machines-outils et dans les presses. Les interfaces process standardisées RS-232, Ethernet TCP/IP et EtherNet/IP permettent l'intégration rapide et simple dans les systèmes de contrôle-commande industriels.