Fini le grand nombre de versions et les codeurs programmables compliqués ! Les nouveaux codeurs incrémentaux d'ifm electronic peuvent être utilisés universellement grâce à leur conception intelligente et leur rapport prix / performance imbattable. Le principe de détection magnétique offre la précision d'un codeur optique et la robustesse des systèmes magnétiques. Le nombre de points et les niveaux des signaux de sortie sont configurables. Les codeurs offrent une large plage de tension de 4,75 à 30 V DC et peuvent donc être utilisés universellement.
Type | Boîtiers | Arbre plein | Arbre creux | Résolution | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|
![]() Performance Line |
Ø en mm 58 |
Ø en mm 6 10 |
Ø en mm 9,525 (3/8") 12 15 15,875 (5/8") |
jusqu'à 10 000 impulsions/tour |
• IO-Link • résolution, mode et signal réglables • afficheur à deux couleurs • divers accouplements disponibles |
![]() Basic Line |
36,5 58 |
6 10 |
6 9,525 (3/8") 12 15 15,875 (5/8") |
jusqu'à 10 000 impulsions/tour |
• IO-Link • résolution et signal réglables • divers accouplements disponibles |
![]() Wet Line |
58 | 6 10 |
9,525 (3/8") 12 15 15,875 (5/8") |
jusqu'à 10 000 impulsions/tour |
• IO-Link • résolution et signal réglables • IP67 • divers accouplements disponibles |
Performance Line
Les codeurs de la série Performance Line ont un système d’évaluation des signaux intégré pour la surveillance de la vitesse de rotation, des fonctions compteur et la détection du sens de rotation. Ils sont configurables facilement via les boutons-poussoirs et l’afficheur, la navigation dans le menu est intuitive. Les données de diagnostic et de paramétrage sont transmises via IO-Link de manière fiable. Prêt pour l'Industrie 4.0 !
Mode codeur
Mode compteur
Mode contrôleur de vitesse
Basic Line
Version compétitive sans afficheur
Wet Line
Les codeurs incrémentaux d'ifm en acier inox permettent de prolonger les intervalles de maintenance dans des conditions sévères comme par ex. la synchronisation de convoyeurs. La protection élevée IP 67 les qualifie pour les applications en milieu humide de l'industrie agroalimentaire.