1. Page d'accueil
  2. Capteur 3D intelligent O3D
  3. Technologie

Capteur 3D intelligent O3D – Technologie

Capteur 3D intelligent O3D avec la technologie PMD temps de vol

La technologie PMD ToF permet la détection tridimensionnelle de scènes et d'objets en une seule capture d'image de 23 232 pixels et sans flou cinétique. La scène à mesurer est illuminée avec de la lumière infrarouge modulée et invisible et la lumière réfléchie percute le capteur PMD.

 

1)LED infrarouges
4 LED infrarouges de haute performance (830 nm) éclaircissent complètement le champ de vue de l'O3D sur une portée de 0,3 à 5 m et sont protégées par du verre résistant aux rayures.

 

2) La lentille de l'objectif
La lentille de l'objectif détermine le champ de vue de l'O3D. Les deux options 60° x 45° et 40° x 30° sont disponibles pour assurer la meilleure adaptation à l'application. Le boîtier de la lentille est également protégé par du verre résistant aux rayures.

 

3) La caméra pmd
La caméra pmd ToF regarde le scénario avec 176 x 133 pixels. Elle est également équipé d'une suppression de l'arrière-plan brevetée qui la rend insensible aux conditions de lumière changeantes dans l'environnement de l'application

 

4) Interface de paramétrage données process Ethernet M12
L'interface Ethernet M12 peut être utilisée pour le paramétrage de la caméra ainsi que pour la communication des données sortants via des réseaux Ethernet industriels (TCP/IP & EIP). Le paramétrage est effectué via l'ifm Vision Assistant qui est librement disponible.

 

5) Raccordement au réseau via M12
Le connecteur M12, 8 broches, sert d'alimentation en courant du capteur ainsi que d'interface pour les sorties T.O.R et analogiques.