• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Optimisation du séchage de bûches de bois avec le logiciel ifm moneo

Autres industries
Industrie du bois
Monitoring and maintenance
Qualité du produit Surveillance à distance
Rapport vidéo

L’installation de biogaz Kögelhof produit beaucoup de chaleur, qui est entre autres utilisée pour sécher les bûches. Les compartiments de séchage possèdent une capacité de 300 m³ de bûches de bois, qui arrivent humides et sont séchées à l’air chaud. L’eau à 70 degrés provenant de l’installation de biogaz est acheminée jusqu’à l’échangeur de chaleur, où de l’air frais froid est chauffé à 60 degrés et ensuite amené dans le compartiment à travers des canaux souterrains. L’air chaud est utilisé pour extraire l’eau des bûches de bois. Près de 40 tonnes d’eau sont extraites.

Pendant le processus de séchage des bûches de bois, des capteurs sont utilisés à plusieurs endroits. Par exemple, la température et l’humidité de l’air sont mesurées à différents endroits afin d’optimiser le processus de séchage. Grâce au logiciel ifm moneo, tous les capteurs peuvent être surveillés, ce qui permet de réduire les temps de séchage et donc d’augmenter l’efficacité.

A propos de Kögelhof

L’installation de biogaz a été construite en 2004 dans la ferme du Kögelhof. Pendant 4 ans, la famille Müller a encore continué l’élevage de vaches laitières, pour finalement entièrement passer au biogaz en 2008.

A propos de Kögelhof

L’installation de biogaz a été construite en 2004 dans la ferme du Kögelhof. Pendant 4 ans, la famille Müller a encore continué l’élevage de vaches laitières, pour finalement entièrement passer au biogaz en 2008.