• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Comment John Deere digitalise sa production avec des solutions IO-Link

Construction mécanique
Industrie 4.0
Mise en réseau
Interface de câblage capteurs/actionneurs
IO-Link RFID
Rapport vidéo

Les maîtres et capteurs IO-Link ainsi que la connexion de données via Bluetooth sont les solutions qui permettent à John Deere de profiter à 100 % des avantages d’IO-Link. Ces avantages sont la numérisation des signaux électriques et la facilité de réglage et de diagnostic des capteurs.

Mais d’autres capteurs sont également utilisés dans la fabrication de moteurs diesel destinés aux applications tout-terrain, comme les détecteurs inductifs, les capteurs utilisant la technologie RFID, les capteurs laser ainsi que les capteurs de pression et de débit. Un futur projet consistera à mettre en œuvre une analyse vibratoire pour surveiller les électro-broches.

Notre client

John Deere, en tant que fabricant leader d’engins forestiers, de chantier et d’espaces verts, utilise les solutions IO-Link pour numériser les données de maintenance et visualiser en temps réel les états de machine.

Notre client

John Deere, en tant que fabricant leader d’engins forestiers, de chantier et d’espaces verts, utilise les solutions IO-Link pour numériser les données de maintenance et visualiser en temps réel les états de machine.