• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Surveillance en temps réel des systèmes hydrauliques avec les solutions d’ifm

Energies renouvelables
Energie éolienne
Autres industries
Rapport vidéo

La collaboration avec ifm a commencé en 2012 avec un projet pour un client du secteur minier. ifm a contribué à augmenter la valeur ajoutée et la fiabilité des systèmes hydrauliques, ce qui permet au client de surveiller le système en temps réel, que ce soit en termes de pression, de débit ou de qualité générale de l’huile. Une unité hydraulique bien surveillée avec des instruments de haute qualité signifie de grandes économies pour les clients finaux de Hine. Avec les bons produits, ils peuvent surveiller le degré de pollution de l’huile et la température de fonctionnement idéale, ce qui permet de prolonger la durée de vie du système.

A propos de Hine

Hine est une entreprise espagnole active au niveau international. C’est une ingénierie intégrée, spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes hydrauliques. Ce qui la distingue est l’innovation technologique pour le secteur des énergies renouvelables, surtout le marché de l’énergie éolienne. L’entreprise est également active dans la sidérurgie, l’exploitation minière et l’industrie de la cellulose et du papier, entre autres dans des domaines nécessitant des équipements hydrauliques fiables.

A propos de Hine

Hine est une entreprise espagnole active au niveau international. C’est une ingénierie intégrée, spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes hydrauliques. Ce qui la distingue est l’innovation technologique pour le secteur des énergies renouvelables, surtout le marché de l’énergie éolienne. L’entreprise est également active dans la sidérurgie, l’exploitation minière et l’industrie de la cellulose et du papier, entre autres dans des domaines nécessitant des équipements hydrauliques fiables.