• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Les systèmes d’automatisation d’ifm minimisent le risque d’erreurs dans les processus chimiques

Sidérurgie et métallurgie
Industrie 4.0
Interface de câblage capteurs/actionneurs
Rapport vidéo

Le groupe ifm soutient Borçelik, leader dans la production d’acier plat en Turquie, avec des solutions de détection de pointe. Les systèmes d’automatisation déployés par ifm garantissent une traçabilité sans faille au sein des installations, réduisent les erreurs et augmentent la sécurité des processus chimiques essentiels à la production d’acier plat. Ces systèmes comprennent un grand nombre de capteurs tels que des capteurs de proximité, de température et de pression.

En outre, des capteurs de vibrations et des appareils d’analyse permettent d’analyser les causes et d’effectuer une maintenance prédictive via une plateforme numérique qui soutient l’équipe de maintenance de Borçelik, garantissant ainsi un fonctionnement fiable. « Close to you », le slogan d’ifm, reflète notre engagement à fournir des solutions de détection avancées qui non seulement optimisent les processus mais garantissent également une performance fiable et sont parfaitement ajustées aux besoins spécifiques de nos clients, comme c’est le cas pour Borçelik.

A propos de Borçelik

Fondée en 1994, la société Borçelik est le premier producteur d’acier plat en Turquie.

A propos de Borçelik

Fondée en 1994, la société Borçelik est le premier producteur d’acier plat en Turquie.