• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Nouvelle génération de détecteurs de distance OGD

Nouvelle génération de détecteurs de distance OGD

Encore plus de performance

La nouvelle génération de détecteurs de distance éprouvés de la série OGD combine les avantages des nombreuses variantes précédentes en un seul appareil. Car en changeant de mode de fonctionnement, l’utilisateur peut désormais choisir l’optimisation vers une distance de mesure élevée, une précision maximale ou une haute fréquence de mesure. Cela réduit le nombre de variantes et permet une adaptation optimale à une multitude d’applications.

Classe laser 2 = portée x 2

Dans sa version avec classe laser 2, l’OGD double sa portée et détecte des objets jusqu’à 4 mètres de distance. Même les cibles difficiles, sombres ou réfléchissantes sont détectées de manière fiable grâce à la nouvelle fonction « Ultimate Black Mode ».

Applications multiples

Les détecteurs de la série OGD mesurent les valeurs de distance au millimètre près. Ils sont des aides idéales pour positionner des objets ou vérifier la présence, par exemple dans le contrôle de qualité. En plus, il est possible d’utiliser les valeurs de réflexion, par exemple pour l’identification lors de tâches de tri. Les domaines d’application sont larges : qu’il s’agisse de manutention, de robotique, d’automatisation de l’assemblage, de convoyage ou de logistique : les nouveaux OGD sont des solutions universelles pour vos détections difficiles en automatisation !

Léger ou extra-robuste ?

Vous avez le choix. Nous vous proposerons l’OGD aussi bien dans des boîtiers en plastique qu’en acier inoxydable.

Compatibilité

Comme les nouveaux OGD sont rétrocompatibles, ils peuvent reprendre sans problème les jeux de paramètres IO-Link de la génération précédente lors du remplacement d’appareils plus anciens.