• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Le débitmètre à ultrasons SU Puresonic Mobile

Le débitmètre à ultrasons SU Puresonic Mobile

Assurer la qualité des processus pour les engins mobiles

Le débitmètre à ultrasons SU Puresonic Mobile se distingue par un design sans afficheur et une grande résistance à la température. Il est idéal pour les applications mobiles et les processus nécessitant des températures de fluide allant jusqu’à 120 °C en permanence. Parmi les exemples, on trouve les processus de régulation thermique, les systèmes de fertilisation en agriculture et les bétonnières. Le débitmètre permet de détecter de manière fiable les débits d’un grand nombre de fluides aqueux différents, dont les produits phytosanitaires, les mélanges de glycol et les huiles.

Tube de mesure robuste sans éléments intégrés

Le tube de mesure du SU Puresonic Mobile est fabriqué en acier inox et est exempt d’éléments de mesure, de joints et de composants mobiles. Les erreurs provoquées par des dommages, des fuites ou des blocages sont ainsi d’emblée exclues, tout comme une chute de pression due à la construction.

Découvrez l'ensemble de nos systèmes pour engins mobiles.

Les produits