• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Automatisation mobile
  3. Accès à distance aux machines mobiles

Accès à distance aux machines mobiles

Planification de la maintenance à distance

La solution d’accès à distance « remoteConnect » d’ifm permet aux utilisateurs de se connecter à distance aux machines via le réseau mobile et de consulter les données des machines pour évaluer les besoins actuels en matière de maintenance ou effectuer une analyse détaillée des dommages.

Grâce au cryptage de bout en bout, le canal de communication est protégé contre les accès non autorisés et permet un transfert de données sécurisé.

Planification efficace, gain de temps

En utilisant « remoteConnect », les utilisateurs bénéficient de processus de maintenance plus efficaces. Les équipes de maintenance peuvent être envoyées sur le site avec un ordre de travail ciblé et les pièces de rechange appropriées. Le temps de travail nécessaire sur place et le temps requis pour remettre la machine en service sont ainsi réduits. Lorsqu’il s’agit d’adapter un logiciel, le temps et les frais de déplacement sont complètement éliminés.

Retrofit simple, utilisation facile

La passerelle IoT mobile nécessaire pour l’accès à distance peut être facilement connectée au contrôleur de la machine. L’add-on est tout aussi facile à utiliser. Il s’intègre parfaitement à l’IoT mobile. En quelques clics, le logiciel est installé et la connexion à la machine est établie.