• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Appareil portatif pour une localisation facile de fuites

Appareil portatif pour une localisation facile de fuites

Localisation rapide des fuites détectées

Cet appareil portatif pour la localisation des fuites est le complément idéal d’une surveillance du réseau d’air comprimé à l’aide des capteurs. Dans un premier temps, l’analyse des données permet de détecter la fuite et de la délimiter dans l’espace. Ensuite, l’appareil portatif peut alors facilement et rapidement identifier, mesurer et documenter la fuite à partir d’une perte de 0,1 litre par minute.

Aperçu rapide du coût de la fuite

Le SDL100 est équipé de 30 microphones à ultrasons, d’une mesure de distance au laser, d’une caméra et d’un afficheur 3,5 pouces. Les microphones détectent les bruits de fuites même lorsque le volume ambiant est élevé. Les ultrasons inaudibles sont convertis et envoyés sous forme de signal acoustique aux écouteurs. De plus, la fuite est visualisée en live sur l’afficheur de la caméra. La perte d’air comprimé en cours ainsi que les coûts occasionnés sont également affichés.

Reporting simplifié selon la norme ISO 50001

Sur site, toutes les informations relatives à la fuite et à l’opération de maintenance correspondante peuvent être enregistrées numériquement sur le SDL100, puis transférées dans le logiciel gratuit via une clé de données. Cela simplifie l’émission de rapports selon la norme ISO 50001.

« How to » : SDL100 Leak Detector / Hardware

« How to » : SDL100 Leak Detector / Software