• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Manomètre électronique avec visualisation par LED

Manomètre électronique avec visualisation par LED

Capteur de pression éprouvé combiné à un affichage type manomètre à LED innovant

Les capteurs de pression ifm se sont imposés comme une solution fiable dans l’industrie agroalimentaire et des boissons depuis de nombreuses années. Après les mises à jour réussies des transmetteurs et des variantes à afficheur, le manomètre PG a également bénéficié d’une évolution et présente désormais des caractéristiques nouvelles et améliorées.

L’affichage LED multicolore permet de visualiser clairement et sans ambiguïté les gammes de pression, les seuils de commutation, les valeurs minimales et maximales ainsi que les tendances. Les aiguilles mécaniques, sujettes aux erreurs, sont remplacées par des LED durables et bien visibles. Cette avancée technologique assure une clarté et une fiabilité accrues.

Cellule de mesure en céramique robuste pour une fiabilité maximale

Le capteur de pression lui-même impressionne par sa cellule de mesure en céramique extrêmement robuste, qui résiste sans problème aux pics de pression extrêmes et aux surcharges. Grâce à sa grande résistance aux fluides abrasifs, elle offre une solution durable et fiable pour les applications exigeantes.

Contrairement aux capteurs traditionnels à membrane métallique, la cellule de mesure en céramique ne nécessite pas d’huile comme fluide de transmission de pression. Cela élimine complètement le risque de contamination du fluide en cas d’endommagement du capteur. Cette caractéristique la rend particulièrement adaptée aux exigences strictes en matière d’hygiène de l’industrie agroalimentaire et des boissons.

IO-Link

Additionnellement aux fonctions typiques telles que le paramétrage et la transmission de valeurs process, le manomètre offre d’autres informations et possibilités via IO-Link :

  • Optimisation de l’affichage (luminosité, couleur, agencement)
  • Mémoire min. et max., compteur
  • Température de l’appareil