Horodatage avec interface CAN
Mesure en temps réel pour les engins mobiles
Le temps système exact est une fonction importante dans beaucoup d'applications mobiles. Tandis que cette fonction est souvent assurée par l'afficheur central, il n'y avait jusqu'ici aucune solution abordable pour les petites machines compactes dans les applications mobiles.
L'horodatage CANrtc offre cette fonctionnalité dans un boîtier relais automobile compact. Il est paramétré via le bus CAN et fournit l'heure actuelle ainsi que la date. Via une sortie alarme intégrée, il est possible d'exécuter des fonctions comme, par exemple, le démarrage de la commande machine à un moment défini.
Une bibliothèque du logiciel CODESYS, qui est compatible avec CEI61131-3, est disponible pour le CANrtc. Ceci permet une mise en œuvre rapide et facile du logiciel d'application.
Fonctions et avantages
L'horodatage compact complète tant les systèmes de contrôle-commande dans les petites machines compactes que les automates plus exigeants et complexes dans les grandes machines.
Conception mécanique
L'électronique intégrée dans un boîtier plastique compact offre tous les connecteurs nécessaires grâce à la configuration selon ISO 7588. Ceux-ci sont faciles d'utilisation et disponibles dans le monde entier. En augmentant l'indice de protection en combinaison avec le BasicRelay CR0421 et à l'aide d’un capot de protection, le CANrtc peut également être utilisé dans des zones exposées aux projections d'eau.
Electronique puissante
L'électronique convient parfaitement aux applications. La batterie de sauvegarde intégrée assure un fonctionnement fiable même si l'alimentation en tension est coupée. A un moment précis réglable, la sortie alarme active un consommateur raccordé ou l'électronique du système.
Programmable selon CEI 61131-3
Le logiciel CODESYS permet à l'utilisateur de créer facilement et de structurer son programme applicatif. Une bibliothèque offrant les fonctions nécessaires au paramétrage et à la communication est disponible pour l'horodatage CANrtc.
Les paramètres peuvent être réglés et lus à l'aide du programme applicatif. Grâce à l'interface CAN ouverte, les données RTC sont également disponibles à d'autres participants raccordés aux bus.