LR DEVICE logiciel de paramétrage via maître IO-Link
- Paramétrage simple et rapide au travers d’un maître IO-Link
- Représentation claire
- Paramétrage simple et rapide de l'appareil (au travers du réseau)
- Duplication des paramétrages
Caractéristiques
- Paramétrage possible online et offline
- Compatible avec tous les appareils IO-Link
- Description des paramètres et du logiciel dans toutes les langues supportées
- Textes de description détaillés de tous les paramètres
- Paramétrages groupés par sujets
- Paramétrage de maîtres IO-Link (série AL11xx)
- Support des appareils IO-Link les plus récents d'ifm
- Support d'actionneurs IO-Link
- Paramétrage des appareils via le réseau
Bénéfice client
- Paramétrage et validation optimisés par visualisation graphique des valeurs process
- Temps de mise en service raccourci
- Processus d'échange d'appareils optimisé
- Reporting des paramétrages sans papier
Affichage graphique des valeurs process
- Comparaison graphique des valeurs process avec les sorties de commutation
- Représentation facile et claire des valeurs process
- Exportation des valeurs process dans un tableau
Documentation et archivage
- Sauvegarde / chargement de paramétrages dans / d'un fichier
- Archivage des paramétrages en tant que fichier pdf
Reconnaissance de l'appareil
- Identification automatique de maîtres IO-Link
- Identification automatique des capteurs IO-Link
- Affichage des valeurs caractéristiques du capteur
- Assurance d'une transmission correcte des paramètres par la détection d'appareils non compatibles
- Ajout particulièrement aisé de nouveaux fichiers IODD et mise à jour
Caractéristiques
- Paramétrage de maîtres IO-Link et d'appareils IO-Link au travers du réseau
- Ecriture simultanée de paramètres sur plusieurs appareils
- Paramétrage facilité par les textes d'aide et indication des valeurs limites ainsi que vérification lors de la saisie
- Fiabilité opérationnelle grâce à la reconnaissance de l'appareil ainsi que par la récupération des valeurs par défaut
- Affichage de la qualité de communication IO-Link
- Création et affichage d'un marquage numérique d'équipement (application specific tag)
- Ajout et mise à jour de IODD ifm existants par simple clic de la souris *)
*) connexion Internet nécessaire
Traitement des valeurs du capteur avec les modules LINERECORDER réglables
Le framework LINERECORDER ferme le circuit d'information entre le signal du capteur et le monde des systèmes MES et des solutions ERP (par ex. SAP).
Exigences du système :
- Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows 10
- CPU Intel dual core, 2.0 GHz
- 2 Go RAM
- 5 Go d'espace libre sur le disque dur
- Navigateur web
- Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Microsoft Edge