You probably do not come from: Canada.  If necessary, change to: United States
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Système d'évaluation et afficheur pour signaux analogiques

Système d'évaluation et afficheur pour signaux analogiques

Affichage décentralisé, prétraitement et convertisseur de signaux analogiques

  • Afficheur de petite taille pour surveiller des valeurs limites
  • Afficheur lisible avec changement de couleur (rouge/vert)
  • Forme compacte avec protection IP 67
  • Paramétrage via IO-Link
  • Convertissement de valeurs mesurées analogiques en une communication IO-Link

Signaux analogiques visibles
L'appareil sur prises M12 et compact est tout simplement intégré dans le raccordement des capteurs analogiques (4-20 mA). Il affiche les valeurs mesurées sur site. L'utilisateur peut définir un seuil de commutation ou des valeurs limites qui déclenchent la commutation de la sortie transistor. Un changement de couleur (rouge/vert) de l'afficheur l'indique sans équivoque. Cela permet de signaler de manière fiable des états process délicats ou des dysfonctionnements.

Convertisseur pour l'Industrie 4.0
L’avantage est le convertisseur de signaux : l'afficheur de seuils convertit des signaux analogiques en signaux TOR IO-Link. Aujourd'hui, ces signaux sont impératifs dans quasi tout environnement industriel ainsi que pour les applications Industrie 4.0.