Système d'évaluation multifonction : vitesse de rotation, temporisation, compteur
Evaluation d'impulsions polyvalente
L'afficheur multifonction permet de visualiser différentes valeurs mesurées de l'automatisation industrielle. Il traite les impulsions d'entrée selon le principe de la mesure de durée de la période. Grâce au facteur d'échelle, il est possible de calculer et d'afficher des vitesses de rotation, vitesses ou temps de passage et de les convertir en signal analogique. L'appareil peut également être utilisé pour des tâches de comptage et de mesure de temps.
Haute performance
Cinq modes de fonctionnement différents, des sorties analogiques ou de commutation en option ainsi que l'afficheur confortable permettent l'utilisation du système d'évaluation multifonction pour différentes applications de l'automatisation industrielle.