Entrée détecteur pour commuter un relais
Relais pour des charges électriques élevées
Les sorties transistor de détecteurs traditionnels sont conçues pour des charges faibles. Si l'utilisateur veut commuter des courants élevés ou même des courants alternatifs, un convertisseur de commutation doit être utilisé.
Celui-ci utilise le signal du détecteur pour commander un relais de sortie.
Flexible et peu encombrant
ifm propose des convertisseurs de commutation à une ou deux voies. Ils ont une alimentation à large plage de tension d'entrée (110...240 V AC) pour alimenter les détecteurs raccordés en tension (24 V DC). Les nouveaux convertisseurs se distinguent par un boîtier étroit qui ne nécessite que peu de place dans l'armoire électrique.