Contrôleur de mouvements : codeur, contrôleurs de vitesse de rotation et compteur intégrés !
Sans compromis
Le principe de détection magnétique offre la précision d'un codeur optique et la robustesse des systèmes magnétiques.
Simple
Le nombre de points et les niveaux des signaux de sortie sont configurables.
Les codeurs offrent une large plage de tension de 4,5 à 30 V DC et peuvent donc être utilisés universellement.
Multifonction
Les codeurs de la série Performance Line ont un système d’évaluation des signaux intégré pour la surveillance de la vitesse de rotation, des fonctions compteur et la détection du sens de rotation.
Intuitif
Le codeur est configurable facilement via les boutons poussoirs et l’afficheur, la navigation dans le menu est intuitive.
Interconnecté
Les données de diagnostic et de paramétrage sont transmises via IO-Link de manière fiable. Prêt pour l'Industrie 4.0 !