1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Détecteurs pour le contrôle de mouvements
  4. Boîtiers de contrôle pour la régulation de niveaux avec un ou deux capteurs

Boîtiers de contrôle pour la régulation de niveaux avec un ou deux capteurs

Régulation simple de niveaux

  • Commande directe de pompes et de vannes
  • Temporisation à l'enclenchement et au déclenchement réglable ou amortissement
  • Alimentation à large plage de tension d'entrée intégrée pour les capteurs
  • Boîtier avec un faible encombrement
  • Bornes à visser débrochables simplifient le montage

Applications
A l'aide de capteurs, les boîtiers de contrôle régulent des niveaux dans des cuves et protègent ainsi contre le débordement, la marche à sec et les fuites.

Régulation de niveaux avec un capteur
Le boîtier de contrôle DL0201 utilise un capteur monté sur la cuve à la hauteur du niveau limite à surveiller. Si le niveau est atteint, le boîtier de contrôle commute pour une durée réglable, par exemple pour arrêter des pompes, pour la protection contre le débordement ou la marche à sec.

Régulation de niveau avec deux capteurs
Le boîtier de contrôle DL0204 réalise une régulation typique à deux points qui commande des pompes ou des vannes à l'aide de deux capteurs, l'un pour le niveau haut et l'autre pour le niveau bas.