You probably do not come from: Canada.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Technologie de sécurité
  4. Des contrôleurs de vitesse de sécurité pour le raccordement des détecteurs d’impulsions standards

Des contrôleurs de vitesse de sécurité pour le raccordement des détecteurs d’impulsions standards

Surveillance de sous-vitesse de sécurité

  • Paramétrage facile par commutateur rotatif
  • Aucunes restrictions pour le design des cames
  • Fonctions de surveillance pouvant être activées / désactivées
  • Fonctionnement fiable avec des températures ambiantes extrêmes jusqu'à -40 °C
  • Boîtier large seulement de 25 mm

Applications
Le contrôleur de vitesse DU110S a été développé pour la surveillance de sécurité d'une vitesse minimum que l'on trouve dans des applications de glissement de courroie trapézoïdale.
Les installations de traitement thermique selon EN 746-2 sont un exemple d'application. Ici, une surveillance relative à la sécurité du changement d'air est exigée. La vitesse de rotation de l'alimentation en air est surveillée.

Particularités
Le contrôleur de vitesse est certifié selon EN 62061 / SIL 3 et EN ISO 13849-1 Cat. 4 / PL e – et cela avec des capteurs standard non sécuritaires comme générateurs d'impulsions.
Après déclenchement, la sortie sécurité peut être de nouveau activée manuellement ou automatiquement.