1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. Capteur de température à anneaux de réglage

Capteur de température à anneaux de réglage

Rapide à utiliser - capteur de température à réglage mécanique

  • Etendue de mesure -25...140 °C
  • Deux sorties de commutation
  • Réglage facile par deux anneaux de réglage bien lisibles
  • Verrouillage mécanique contre toute manipulation involontaire
  • Précision : ± 3 K

Réglage facile et fiable
Les capteurs de température de type TK sont utilisés pour le contrôle de liquides et de gaz dont les seuils de commutation peuvent être réglés de manière intuitive par deux anneaux de réglage. Partout où des solutions simples sont nécessaires, les appareils de type TK sont une véritable alternative. Un paramétrage compliqué par logiciel n'est pas nécessaire. La température souhaitée est réglée par les anneaux bien lisibles sans que le système doive être en marche. De plus, les états de commutation sont visualisés par LED.
 

Versions
Les capteurs sont disponibles avec des points de consigne haut et bas (TK6xxx) ou avec deux seuils de commutation et hystérésis fixe (TK7xxx). Les capteurs de température de type TK sont toujours le premier choix pour une utilisation facile et rapide.