Double détecteur inductif AC/DC avec boîte de raccordement
Signalisation des positions finales sur des actionneurs 1/4 de tour
Ce détecteur double est équipé de deux têtes inductives intégrées dans un robuste boîtier surmoulé IP 67. Il indique les deux positions finales de l’actionneur et est équipé d'une connexion pour la commande de l’actionneur évitant un raccordement supplémentaire vers l'électrovanne.
Raccordement rapide et facile
En option, la connexion pour la commande de l’actionneur est équipée d'un PE à visser M20 x 1. La boîte de raccordement spacieuse permet un câblage rapide et facile. Maintien du câblage existant en cas de remplacement du capteur grâce au bornier débrochable. Une homologation UL est en préparation pour l'appareil.