You probably do not come from: Canada.  If necessary, change to: United States
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs avec IO-Link

Détecteurs inductifs avec IO-Link

Nouveaux détecteurs inductifs pour un contrôle de position intelligent

  • Contrôle de position précis – transmission de la distance comme valeur process linéarisée
  • Très bonne répétabilité
  • Utilisation universelle grâce à la large plage de température de -40 à 85°C
  • Normalement ouvert/ normalement fermé ainsi que PNP/NPN réglable via IO-Link

Beaucoup plus qu'un générateur d'impulsions !
Les nouveaux détecteurs inductifs avec interface IO-Link d'ifm offrent les fonctions de plusieurs appareils en un seul boîtier. Ils peuvent être utilisés comme détecteurs avec seuil de commutation réglable ou comme système de mesure avec transmission de la valeur mesurée via IO-Link. Le paramétrage du signal de sortie permet beaucoup de combinaisons, normalement fermé ou normalement ouvert ainsi que commutation PNP ou NPN. Le nombre de variantes ainsi que les coûts de stockage sont donc réduits.

Haute précision
Les nouveaux détecteurs sont si précis qu'ils détectent même de minimes changements. Même la rotation correcte d'une broche ou la tension d'une lame de scie sont détectées de manière fiable. Si la cible quitte la zone de détection ou s'approche trop près de la face active, un avertissement peut être déclenché. Toutes les données acquises peuvent être transmises et enregistrées via IO-Link. Ce nouveau développement est imbattable.