1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs pour l'automatisation industrielle avec facteur de réduction K=1

Détecteurs inductifs pour l'automatisation industrielle avec facteur de réduction K=1

Une portée pour tous les métaux

  • Une seule portée pour une détection fiable de tous les métaux
  • Utilisation dans un espace très limité grâce aux dimensions compactes
  • Aucun mauvais fonctionnement grâce à la nouvelle technologie de détection résistante aux champs électromagnétiques
  • Utilisation universelle grâce à une large plage de température
  • Protection jusqu'à IP 68/ IP 69K pour une grande fiabilité

Facteur de correction constant

Les détecteurs "K=1" ont la même portée pour toute sorte de métal. Ils sont particulièrement adaptés à la détection d'aluminium où la portée des détecteurs traditionnels est considérablement réduite. Leurs hautes fréquences de commutation permettent la surveillance de pièces en mouvements rapides. 
Grâce à leur nouvelle technologie, ces détecteurs sont résistants aux champs électromagnétiques et peuvent par exemple être utilisés de manière fiable directement à côté de freins électriques. La large plage de température ainsi que l’indice de protection élevé permettent un emploi universel des nouveaux détecteurs "K=1".


Bulletin actuel