You probably do not come from: Canada.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs optoélectroniques compacts O6 en lumière infrarouge

Détecteurs optoélectroniques compacts O6 en lumière infrarouge

Détecteurs optoélectroniques compacts en boîtier plastique

  • Détection précise en lumière infrarouge non visible
  • Fiabilité opérationnelle augmentée en présence de vapeur, brouillard et poussière
  • Réglage facile via potentiomètre
  • Destiné aux applications de contrôle d’accès
  • Disponibles en système réflexion directe énergétique et en barrage photoélectrique

Optimal pour tous types d’applications
Contrôle d'accès comme par ex. dans les aéroports ou pour les escaliers mécaniques - la lumière visible est souvent indésirable dans des applications impliquant des personnes.
Souvent des détecteurs optoélectroniques en lumière infrarouge non visible sont utilisés.

Meilleure performance optique
En lumière infrarouge, des portées plus importantes peuvent être atteintes, surtout sur des objets foncés (ex. noirs). De plus, ces produits disposent d'une résistance très élevée à la lumière parasite. Ces appareils sont disponibles comme système réflexion directe énergétique et également comme barrage photoélectrique. 
Tous les modèles sont équipés d'une embase M8 4 pôles. Ces détecteurs se distinguent par leur rapport prix/performance avantageux.
Une grande sélection d'accessoires de montage complète l'offre.