Compact dans un seul appareil : antenne, mise en forme des données et interface de communication
Appareils compacts RFID pour les applications mobiles
Les appareils RFID compacts avec interface CANopen ou J1939 ont été conçus pour les opérations d'identification sur les machines agricoles, les véhicules municipaux et les engins de chantier. Cela assure un changement rapide et fiable des pièces rapportées Le conducteur de l'engin sait à tout moment quels appareils sont raccordés. De plus, il obtient des informations concernant les durées d'utilisation et les intervalles de maintenance. Cela permet de nouvelles possibilités de service.
Particularité de la solution ifm
L'antenne RFID, la mise en forme des données et l'interface sont intégrées dans un boîtier compact et robuste M18 ou M30. Ceci réduit le câblage et l'espace nécessaire par rapport aux solutions conventionnelles où les antennes et les systèmes d'évaluation sont séparés.
Application
Les machines mobiles deviennent de plus en plus complexes pour répondre à des applications de plus en plus difficiles. Chaque composant effectue de plus en plus de tâches. Le système RFID d'ifm permet une manipulation simplifiée et sans défaut : les composants individuels ou les pièces rapportées sont identifiés par un tag RFID et leur fonctionnement est réglé automatiquement par le système de commande. Ainsi, le temps de réglage est minimisé. Le système peut automatiquement adapter sa configuration en fonction de la pièce identifiée. Des paramètres process réglés incorrectement font partie du passé.
Augmenter la productivité
Des informations concernant les intervalles de maintenance et les durées d'utilisation peuvent être générées et sauvegardées automatiquement parce que le système de contrôle-commande détecte quand et depuis combien de temps la machine fonctionne. Cela augmente la productivité.
Parfaitement approprié pour les applications industrielles
Le système RFID est également approprié pour une utilisation dans l'industrie, là où des contrôleurs CANopen sont utilisés. Le système d'identification RFID DTM4xx se distingue par son rapport prix/performance excellent.