You probably do not come from: Canada.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Technologie de connexion
  4. ecolink M12 - la connexion fiable pour les zones aseptiques et humides

ecolink M12 - la connexion fiable pour les zones aseptiques et humides

Fiable même en cas de forts champs électromagnétiques dans l'industrie agroalimentaire

  • Technologie de connexion selon la norme M12 (EN 61076)
  • Butée mécanique pour protéger le joint torique contre la destruction
  • Système anti-desserrage permanent à dents de scie
  • Protection CEM continuellement haute

ecolink M12 pour applications standards
La plupart des applications nécessitent des solutions adaptées. Seuls des process de fabrication fiables et un montage correct mènent au succès à long terme.
La butée mécanique intégrée protège le joint torique contre la destruction en cas de serrage trop fort de l'écrou. Le montage et le démontage du connecteur se font sans outils. Le frein asymétrique retient l'écrou fermement dans sa position, garantissant ainsi une faible résistance électrique de contact entre l'écrou du connecteur et le boîtier de l'appareil raccordé. Ceci est extrêmement important pour une protection continuellement haute contre les forts champs électromagnétiques.