You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States

Pour AS-i et IO-Link : répartiteur de tension passif pour les zones aseptiques

  • Module de terrain robuste alimentant jusqu’à 8 maîtres IO-Link ou participants AS-i
  • Boîtier en plastique selon les exigences élevées de la pro- duction de denrées alimentaires
  • Alimentation en tension via un câble M12 standard, codage A
  • Signalisation de courant de surcharge pour chaque port

Utilisation dans deux technologies

Le répartiteur de tension passif peut être utilisé soit dans le réseau AS-i, soit dans des systèmes IO-Link. Cela permet de minimiser les coûts de stockage, surtout lorsque les deux technologies sont utilisées. Jusqu’à 8 participants, qu’il s’agisse de capteurs ou d’actionneurs AS-i intelligents ou de maîtres IO-Link, peuvent être connectés via les prises M12 standard.

Version robuste pour des applications difficiles

Le matériau spécial du boîtier et son étanchéité élevée permettent une utilisation dans des zones où les cycles de nettoyage intensif sont fréquents, par exemple dans l’industrie agroalimentaire. Le module indique un flux de courant excessif par port via une LED rouge. Les dysfonctionnements ou les dommages causés aux infrastructures, aux actionneurs ou même à l’installation peuvent ainsi être rapidement remédiés.

Avantages et bénéfices client

Répartiteurs de tension AS-i ou IO-Link

Grâce aux matières utilisées et au boîtier innovant, ces répartiteurs de tension peuvent être utilisés dans des applications aseptiques. Les répartiteurs de tension à 4 ou 8 voies peuvent être utilisés pour alimenter jusqu’à 8 participants AS-i, par exemple des têtes de vannes, des capteurs pour actionneurs 1/4 de tour, des commandes pour moteurs, etc. ou pour alimenter des maîtres IO-Link. La détection de courant de surcharge indique, par une LED rouge clignotante au niveau de la connexion M12 correspondante, que la consommation dépasse les 4,4 A autorisés par voie.