Performance optimisée grâce à IO-Link
Communication process en temps réel
Avec une résolution totale de 31 bits, ce nouveau codeur multi-tours offre de vastes possibilités de position et contrôle de vitesse. Grâce à son système de mesure magnétique robuste et sans batterie, ce codeur détecte les mouvements même si la machine est hors tension. L'entrée et la sortie numériques permettent une communication process en temps réel : des détecteurs de position peuvent signaler les positions finales directement au codeur – sans passer par l'automate, évitant ainsi tout décalage temporel et offset mécanique.
Toujours un œil sur l'installation pour une maintenance adaptée en toutes circonstances
Pour une maintenance adaptée en toutes circonstances, ce codeur indique également la température et fournit des informations sur le nombre de mises sous tension, le nombre total d'heures de fonctionnement et le temps de fonctionnement des roulements. De plus, le contrôleur de vitesse intégré surveille en permanence la vitesse de l'arbre, garantissant ainsi une grande fiabilité opérationnelle.