Affichage et manipulation dans les ambiances sévères
Les nouvelles interfaces de dialogue sont conçues pour une utilisation des engins mobiles en intérieur et en extérieur.Leur indice de protection élevé ainsi que l'optical bonding offrent une protection optimale contre l'humidité. Ils sont résistants aux chocs sévères, aux vibrations permanentes, ainsi qu'aux températures ambiantes extrêmes.
Les afficheurs à LED RVB haute résolution sont bien lisibles même dans un environnement fortement éclairé. Les afficheurs disposent de touches programmables (modèles 5" et 7") ou, en option, d'un écran tactile capacitif.
Leur puissant contrôleur peut prendre en charge les tâches de visualisation et de commande. Ils se programment via CODESYS. De nombreuses interfaces à l'arrière de l'appareil, par ex. CAN, vidéo analogique, USB 2.0 et Ethernet offrent une connectivité maximale.
Conception mécanique
Les afficheurs disposent d'un boîtier en aluminium moulé sous pression, avec un indice de protection IP 65, IP 67. Le raccordement se fait à l'aide des connecteurs M12 étanches et d'un connecteur AMP à 40 pôles. Le montage en surface avec le système de montage RAM et le montage encastré sont possibles. Ils peuvent être orientés selon vos exigences.
Electronique puissante
Le contrôleur 64 bits intégré permet un affichage performant à haute résolution, le traitement du programme applicatif et des fonctions de l'appareil. De plus, il offre une multitude de possibilités concernant la communication et l’interconnexion avec d'autres systèmes et réseaux. L'horloge temps réel intégrée permet la mise d'un marquage temporel sur les données de journal.
Audio
Tous les écrans offrent des fonctions audio étendues. Ils peuvent être utilisés pour la reproduction de messages acoustiques et vocaux.
Programmation selon CEI 61131-3
Le logiciel CODESYS permet à l'utilisateur de créer facilement et de structurer son programme applicatif. Tous les éléments graphiques créés peuvent être sélectionnés, via les touches ou la fonction tactile optionnelle.