1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de pression pour homogénéisateurs

Capteurs de pression pour homogénéisateurs

Haute tenue en pression et à l'éclatement grâce à une cellule de mesure de pression robuste et compacte avec étendue de mesure de 250, 400 et 600 bar

  • Raccords process spéciaux pour homogénéisateurs
  • Cellule de mesure utilisant les dernières technologies
  • Haute tenue en pression et à l'éclatement
  • Étendue de mesure de 250, 400 et 600 bar
  • Forme compacte pour espaces exigus

Fonctionnalité importante
Les capteurs de pression pour homogénéisateurs ont bénéficié d'une mise à jour, d'un nouveau boîtier, de l'IO-Link, d'une sortie de commutation, d'une sortie analogique réglable et d’une gamme de pression élargie, ils offrent désormais une meilleure performance. En outre, ils sont réglés au moyen de 3 boutons-poussoirs et sont dotés d'un afficheur à 2 couleurs ainsi que de LED d’indication de seuil de commutation bien visibles. Dans les homogénéisateurs, il y a souvent de très hauts pics de pression qui peuvent endommager les capteurs de pression. Les nouveaux capteurs sont équipés de transmetteurs de pression extrêmement robustes et ont passé avec succès des tests utilisant 1,2 fois la pression nominale pendant 60 millions de cycles.