1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. Capteur de niveau capacitif pour applications industrielles

Capteur de niveau capacitif pour applications industrielles

Capteur de niveau capacitif sans flotteur pour les machines-outils - absence de pièces en mouvement qui peuvent coller les unes aux autres​

  • Absence de pièces en mouvement qui peuvent coller les unes aux autres (par ex. flotteur)
  • Mesure de niveau et de température pour fluides aqueux et fluides à base d'huile
  • Possibilité d'activer la protection anti-débordement intégrée
  • 4 x sorties de commutation, 2 x sorties de commutation ou 1 x sortie analogique et 1 x sortie de commutation
  • Disponible en 3 longueurs (264 mm, 472 mm et 728 mm)

Capteur de niveau capacitif
Le capteur de niveau capacitif LK évalue la capacité du fluide. Ce principe de mesure ne nécessite pas de pièces en mouvement et donc est insensible à la mousse et aux impuretés dans le fluide.

Le capteur pour applications industrielles
Le LK est conçu pour les fluides aqueux et les fluides à base d'huiles et convient donc à l'utilisation dans les cuves hydrauliques et les cuves pour lubrifiants. La protection anti-débordement intégrée évite les fuites tout en assurant que les cuves à surveiller restent remplies. A part la mise en service conventionnelle via les boutons et l'afficheur, la famille LK permet également un paramétrage plus rapide et facile via IO-Link (par ex. interface USB). Indépendamment de la fonction de sortie du capteur, IO-Link transmet en continu le niveau.