moneo Cloud – intégration en 3 étapes
Démo interactive : créer un nouvel utilisateur mobile IoT Suite (libre-service)
Démo interactive : créer une nouvelle instance moneo Cloud avec mobile IoT Suite
Connectez un edgeGateway ou une io-key
L’edgeGateway et l’io-key servent d’intermédiaires entre vos capteurs et moneo Cloud. Une fois la connexion entre l’edgeGateway et moneo Cloud établie, il est possible de gérer les capteurs et de créer des tableaux de bord, par exemple.
Voici comment faire : La procédure diffère entre l’edgeGateway et l’io-key. Si vous souhaitez connecter une io-key à moneo Cloud, cela est possible via notre accès en libre-service dans mobile IoT Suite. Si vous souhaitez connecter un edgeGateway (AE2100, AE2400), exécutez l’assistant de configuration directement sur l’appareil.
Utilisez les démos interactives ou les vidéos ci-dessous pour obtenir des instructions étape par étape :
Pour applications décentralisées – connexion facile via réseau mobile (AIK050)
Pour applications centralisées – idéal pour une installation en armoire électrique (AE2100)
Pour applications centralisées – solution optimale pour une utilisation sur le terrain (AE2400)
Vos premiers pas dans moneo
Vous souhaitez utiliser moneo pour paramétrer des capteurs, surveiller votre production ou analyser des informations historiques.
Voici comment faire : Dans la gestion des appareils moneo, vous retrouvez les edgeGateways et les io-keys précédemment connectés. Vous pouvez maintenant créer une topologie, ajouter des données de capteurs et utiliser les différentes fonctions.
Vous trouverez plus d’aide ici :