- Automatisation des navires
- Surveillance des systèmes d’eaux de ballast
Surveillance du système d’eaux de ballast
Un système d’eaux de ballast est essentiel pour le fonctionnement sûr d’un navire et sert à stabiliser la position de ce dernier dans l’eau. Le système se compose essentiellement de réservoirs d’eaux de ballast, de pompes, de tuyaux de distribution, d’entrées d’eau brute, de tamis et d’un système de traitement de l’eau ainsi que de vannes, de capteurs et de commandes pour le fonctionnement des appareils. Les capteurs d’ifm permettent un fonctionnement fiable sans interruption et quasiment sans entretien.
Des capteurs de niveau surveillent de manière fiable les niveaux limites des ballasts ; des capteurs de pression et de débit fournissent des données importantes pour le fonctionnement des pompes et les protègent contre la marche à sec.
Des vannes, robinets et clapets à commande pneumatique servent à contrôler le débit d’eau dans les conduites. Des détecteurs inductifs doubles servent à signaler de manière fiable les positions sur les actionneurs ¼ de tour et les clapets de vanne pneumatiques.
Ils sont utilisés en association avec une came porte-drapeau et détectent les deux positions de la vanne, « ouverte » et « fermée ».
Solutions
Protection contre la marche à sec de pompes
Les capteurs de débit magnéto-inductifs de la gamme SM mesurent le débit d’eaux de ballast de façon précise. Ils détectent les trois paramètres : débit, quantité consommée et température du fluide. Le boîtier robuste en inox et l’indice de protection élevé offrent une grande sécurité, même dans les environnements sévères.
Le débitmètre compact SA avec homologation DNV et afficheur peut être facilement adapté à une conduite grâce à un large choix d’adaptateurs process. Toute situation critique de marche à sec d’une pompe est clairement signalée par un changement de couleur vert/rouge sur l’afficheur.
Un capteur de niveau de type LMC avec homologation DNV protège les pompes contre la marche à sec en détectant à temps la marche à vide d’un tuyau d’alimentation.
Signalisation en continu des positions de vannes
Dans les applications process, là où des fluides, de l’air ou des gaz sont utilisés, des vannes sont nécessaires pour les tâches de dosage et de commande. Les détecteurs inductifs doubles des séries IN servent à signaler de manière fiable les positions (fermée ou ouverte) de vannes sur les actionneurs ¼ de tour et les clapets de vanne pneumatiques. Ils sont utilisés en association avec une came porte-drapeau.
Lorsqu’une signalisation de position continue ou un troisième point de commutation est nécessaire, le détecteur pour vannes intelligent MVQ constitue la bonne solution d’application. Il permet d’effectuer une maintenance préventive conditionnelle de la vanne en détectant à temps les dépôts ou l’usure du joint.