Capteurs homologués DNV pour l’industrie maritime
ifm propose des solutions d’automatisation testées et fiables pour tous les types de navires. Les capteurs et systèmes sont faciles à installer, extrêmement résistants et ont l’homologation DNV nécessaire – un critère de qualité décisif. L’immatriculation des navires et l’homologation des installations s’en trouvent simplifiées pour l’utilisateur. DNV (Det Norske Veritas) est un organisme de certification reconnu dans le monde, qui garantit les plus hauts standards de sécurité et de performance.
Grâce à leur boîtier compact et à leur grande robustesse, les capteurs sont parfaitement appropriés pour des applications exigeantes, p. ex. dans les systèmes hydrauliques. De plus, ifm offre 5 ans de garantie sur tous les produits.
Produits homologués DNV
Les transmetteurs de pression PT détectent de manière fiable la pression du système dans les machines, les installations et les groupes hydrauliques.
Les capteurs de pression PN / PE convainquent par une robustesse maximale, un indice de protection élevé et un marquage pérenne au laser – pour une utilisation fiable dans les applications industrielles sévères.
Les sondes PS3 servent à la mesure de niveau dans les conteneurs, cuves, trous de sondage, puits, eaux courantes ou installations de traitement des eaux usées.
Le compteur d’air comprimé SD surveille le débit d’un volume normalisé d’air comprimé : il détecte la vitesse du fluide, le débit, la quantité consommée et la température du fluide.
Grâce à leur indice de protection élevé, à leur boîtier inox soudé et leur bonne tenue en pression, les transmetteurs de température TA compacts sont spécialement appropriés pour l’utilisation dans des environnements industriels sévères.
Les capteurs de température TS pour le raccordement à un boîtier de contrôle détectent de manière fiable les températures dans les conteneurs, les cuves, les conduites et sur les surfaces de machine.
Les capteurs de niveau LMC permettent la surveillance fiable des niveaux limites ou la protection des pompes contre la marche à sec. Le montage par l’arrière permet différentes profondeurs d’installation et une installation spécifique à l’application.
Les systèmes de contrôle-commande sont appropriés pour l’installation directe dans des véhicules et des engins mobiles, même sans boîtier de protection supplémentaire.
Les interfaces homme-machine robustes sont des afficheurs couleurs haute résolution programmables avec panneau vitré anti-rayures pour la commande, le paramétrage et la gestion des machines et installations mobiles.
Des maîtres IO-Link transmettent les données machine, les paramètres process et les données de diagnostic à l’API. L’indice de protection élevé et le boîtier robuste permettent une utilisation dans des environnements industriels sévères.