• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Avantage IO-Link : parce que moins, c’est plus

Câblage analogique ou IO-Link ? Une fois que vous vous êtes familiarisé avec cette technologie, vous constaterez que la transition à ce système de communication normalisé est très simple et présente de nombreux avantages. Vous découvrirez lesquels dans le dernier épisode d’Impulse – the ifm show.

Thèmes de cet épisode

  • Aperçu : IO-Link – Qu’est-ce que c’est et en quoi se différencie-t-il du câblage analogique ? Une réponse brève et claire. (00:00 – 01:59)
  • Interview : Joachim Uffelmann, Chairman of the IO-Link Steering Committee, à propos des avantages et de la pérennité de la technologie IO-Link. (02:00 – 08:28)
  • Application : L’entreprise Bauermeister fabrique des moulins à café entièrement automatisés. L’utilisation d’IO-Link a permis de réduire considérablement les coûts de câblage et d’éliminer tout risque d’erreur de câblage. (08:29 – 10:48)
  • Définition : Christoph Schneider montre, à travers un exemple issu de la production d’ifm, comment il est possible de générer très simplement des informations pour la surveillance de l’état à partir des données des capteurs grâce au retrofit. (10:49 – 19:40)

Animateur

Invités

Joachim R. Uffelmann est Vice President Technical Management chez ifm et responsable d’un groupe de produits dédié au traitement et à l’amélioration décentralisés des signaux ainsi qu’à l’alimentation en tension industrielle.

Il conçoit l’orientation technique des solutions d’automatisation centralisées, accompagne le développement des produits depuis la phase de conception jusqu’à leur lancement sur le marché et fait progresser les technologies innovantes dans l’interface de câblage capteurs/actionneurs. Son travail se concentre tout particulièrement sur IO-Link, dont il influence considérablement le développement international.

En tant que président de l’IO‑Link Steering Committee et du comité C IO‑Link au sein du PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation), ainsi que Chairman du CANopen SIG IO‑Link, il s’engage activement dans les activités de normalisation. Il est également membre du groupe de travail « Communication Technologies for Industry 4.0 » du PNO et participe activement aux associations professionnelles « Electronic Components and Systems » et « PCB and Electronic Systems » de la ZVEI. Joachim R. Uffelmann transmet son expertise à travers des publications, des formations et du matériel pédagogique.

Christoph Schneider est Vice President Product Management chez ifm solutions gmbh. Il est responsable de la gestion des produits pour les applications à Siegen, Allemagne. Depuis son arrivée au sein du groupe ifm en 1992, il a occupé de nombreux postes dans la gestion de produits, le conseil technique et le domaine des solutions numériques Industrie 4.0.

Depuis plus de 30 ans, il travaille en tant qu’expert chevronné dans les domaines des applications IIoT, de la surveillance de l’état, de la TPM, des stratégies logicielles et applicatives, ainsi que de la numérisation des processus de production industriels.

Depuis 2016, il influence de manière significative l’orientation et le développement du portefeuille de logiciels et de solutions d’ifm et représente régulièrement la société en tant qu’expert dans le cadre de coopérations dans les industries et de projets de numérisation.