Version | câble Ethernet, codage X |
---|---|
Application | Câble croisé; Câble croisé |
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67; (RJ45: IP 20) |
Poids [g] | 460 |
---|---|
Matières | PUR / TPU |
Matière du corps | TPU / PA |
Matière écrou moleté | zamac, nickelé |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: X; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Couple de serrage: 0,4 Nm |
Raccordement | Câble: 10 m, PVC, bleu, Ø 6,4 mm; 4 x 2x0,14 mm² |
---|
Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: PA |