- Page d'accueil
- Produits
- W93005
Câble de connexion
W93005
VDOGA030MKS0001E03STAA030MKS
Câble de connexion
W93005
VDOGA030MKS0001E03STAA030MKS
- Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Large plage de température de fonctionnement
{{ifmVariantName}}
Application | |
---|---|
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
Données électriques | |
Tension d'alimentation [V] | < 250 AC |
Courant de sortie total [A] | 3 |
Conditions d'utilisation | |
Température ambiante [°C] | -25...85 |
Indice de protection | IP 68 |
Données mécaniques | |
Poids [g] | 72,575 |
Matières | PVC |
Matière du corps | PVC / PVC |
Matière écrou moleté | zinc, recouvert epoxyd / zinc, recouvert epoxyd |
Remarques | |
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur | |
Connecteur: 1 x 1/2", droit; Corps: PVC; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm | |
Raccordement électrique | |
Raccordement | Câble: 1 m, PVC, jaune, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle | |
Connecteur: 1 x 1/2", coudé; Corps: PVC; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — W93005-00 — 15.05.2006 —
![]() |