1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. W91006

W91006

Répartiteur

ZDO8H049MSS0000-12

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • Boîtier robuste
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • LEDs bien visibles pour afficher l'état de commutation et le fonctionnement
  • Large plage de température de fonctionnement
Téléchargement
Technische Details
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Courant de sortie par module / emplacement [A] 4
Courant de sortie total [A] 12
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 290,299
Matières PBT
Nombre d'emplacements répartiteur 8
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Raccordement
Raccordement Connecteur: 1 x M23; Corps: PBT
Raccordement électrique - emplacement
Connecteur: 8 x M12; Corps: PBT
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — W91006-00 — 21.10.2005 —