Tension d'alimentation [V] | < 300 AC/DC |
---|
Température ambiante [°C] | -20...105 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Poids [g] | 172,365 |
---|---|
Dimensions [mm] | 25,4 x 25,4 x 59,44 |
Matières | PVC |
Matière du corps | PVC |
Matière écrou moleté | zinc, recouvert epoxyd |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 2 m, PVC, jaune, Ø 7,12 mm; 5 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Raccordement | Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd |
---|