Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|
Tension d'alimentation [V] | < 600 AC/DC |
---|
Température ambiante [°C] | -20...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Poids [g] | 535,239 |
---|---|
Matières | PVC |
Matière du corps | PVC |
Matière écrou moleté | zinc, recouvert epoxyd |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 4 m, PVC, jaune, Ø 6 mm; 3 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Raccordement | Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd; Contacts: doré |
---|