Tension d'alimentation [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|
Température ambiante [°C] | -25...100 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Poids [g] | 136,078 |
---|---|
Dimensions [mm] | 17 x 10 x 26 |
Matières | TPE |
Matière du corps | TPE |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 5 m, PVC, jaune, Ø 4,3 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Raccordement | Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé |
---|