You probably do not come from: Canada.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. W80300

Câble avec prise femelle

W80300

ADOAH042MKS0002E03

Câble avec prise femelle

W80300

ADOAH042MKS0002E03

  • Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
  • LEDs bien visibles pour afficher l'état de commutation et le fonctionnement
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
{{ifmVariantName}}



Détails techniques
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Sorties
Technologie PNP
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...105
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 72,575
Dimensions [mm] 27 x 15 x 39
Matières PVC transparent
Matière du corps PVC, transparent
Matière écrou moleté zinc, recouvert epoxyd
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; Corps: PVC, transparent; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — W80300-00 — 20.09.2005 —