1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. W80210

W80210

Câble avec prise femelle

ADOGH040MKS0005E03

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • Pour des liaisons électriques fiables
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
Téléchargement
Technische Details
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...105
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 181,437
Dimensions [mm] 15 x 15 x 35
Matières PVC
Matière écrou moleté zinc, recouvert epoxyd
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PVC, jaune, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: PVC; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — W80210-00 — 12.12.2005 —