1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. W80130

W80130

Câble avec prise femelle

ADOAA030MKS0005E03

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
  • Bonne compatibilité électromagnétique grâce au blindage de câble
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
Téléchargement
Technische Details
Application
Caractéristique spécifique câble blindé
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...105
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 226,796
Matières PVC
Matière écrou moleté zinc, recouvert epoxyd
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PVC, jaune, Ø 5,8 mm, blindé; 3 x 0,34 mm² (26 x Ø 0,16 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x 1/2", coudé; Corps: PVC; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd; Prolongateur blindé: blindage non raccordé
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — W80130-00 — 20.09.2005 —