Canada/Français
my ifm
Favoris
Comparaison de produits
Panier
You probably do not come from: Canada.
If necessary, change to:
United States
Services
Société
Carrière
Durabilité
Contact
Produits
Industries
Technologies
Industrie 4.0
my ifm
855-436-2262
Rechercher
Produits
Accessoires
Adaptateurs, raccordement au process
Doigt de gant
UT0042
Bague progressive pour des sondes de température
UT0042
ADTR, TEMP, 6MM, 1/2" NPT, NYL
Bague progressive pour des sondes de température
UT0042
ADTR, TEMP, 6MM, 1/2" NPT, NYL
Montage simple de capteurs de température dans des conteneurs ou des conduites
Montage simple, rapide et sûr
Fixation solide par vissage
Utilisation dans des fluides liquides et gazeux
Réglage simple de la profondeur d'immersion du détecteur
Détails techniques
Téléchargements
Informations supplémentaires
Schéma d'encombrement
Application
Tenue en pression [bar]
1
Données mécaniques
Poids [g]
80,739
Matières
inox 1.4571 (316Ti); PA 6.6
Raccordement capteurs
Ø 6 mm
Raccord process
1/2" NPT
Remarques
Unité d'emballage
1 pièces
UT0042 –
ADTR, TEMP, 6MM, 1/2" NPT, NYL