Canada/Français
my ifm
Favoris
Comparaison de produits
Panier
You probably do not come from: Canada.
If necessary, change to:
United States
Services
Société
Carrière
Durabilité
Contact
Produits
Industries
Technologies
Industrie 4.0
my ifm
855-436-2262
Rechercher
Produits
US0057
Adaptateurs autoserrants pour capteurs de process
US0057
ADTR, SF62, 1/2" NPT, RUBBER
Adaptateurs autoserrants pour capteurs de process
US0057
ADTR, SF62, 1/2" NPT, RUBBER
Pour le montage de capteurs de débit dans des conduites
Montage simple, rapide et sûr
Réglage simple de la profondeur d'immersion du détecteur
Résistante très élevée et fiable à la surpression
Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Détails techniques
Téléchargements
Informations supplémentaires
Schéma d'encombrement
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C]
-40...90
Données mécaniques
Poids [g]
180,53
Matières
inox; bague d'étanchéité: CR
Couple de serrage [Nm]
50
Remarques
Unité d'emballage
1 pièces
US0057 –
ADTR, SF62, 1/2" NPT, RUBBER