You probably do not come from: Canada.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. UOB015

PC écran tactile

UOB015

KIT, TOUCH PANEL PC W/US PWR

PC écran tactile

UOB015

KIT, TOUCH PANEL PC W/US PWR

  • Écran couleurs LCD bien lisible
  • Montage aisé mural ou avec encadrement
  • Pour la configuration et le suivi de capteurs de vision
  • Grand écran tactile de résolution élevée
  • Boîtier robuste avec degré de protection élevé
{{ifmVariantName}}


Détails techniques
Données mécaniques
Poids [g] 3832,852
Dimensions [mm] 246 x 49,5 x 304
Afficheurs / éléments de service
Indication
affichage couleur 12,1"
Remarques
Remarques
Includes US Power Cord for 120 VAC
Unité d'emballage 1 pièces
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — UOB015-00 — 12.06.2012 —