You probably do not come from: Canada.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. UA0027

Prises débrochables

UA0027

SCREW TERMINAL COMBICON, 5 PCS

Prises débrochables

UA0027

SCREW TERMINAL COMBICON, 5 PCS

  • Raccordement facile pour les modules pour armoires électriques
  • Connecteurs facilitent la maintenance
  • Câblage rapide et facile à l'aide des bornes à vis
{{ifmVariantName}}



Détails techniques
Données électriques
Résistance de contact [mΩ] 1,5; (2,5 mm²)
Courant de charge max. [A] 12; (2,5 mm²)
Données mécaniques
Poids [g] 45,359
Matières pièces conductrices: alliage de cuivre étamé
Remarques
Unité d'emballage 5 pièces
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — UA0027-00 — 19.09.2012 —